絶縁SIGNETレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁SIGNETレンチセット

通常単価:
15,898
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 適用規格
    IEC60900
  • 質量(g)
    750
  • ケースサイズ(mm)
    280×190×45
  • JANコード
    6933528704287

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

15,898

型番 : E82005
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 15,898

スペック

  • 適用規格
    IEC60900
  • 質量(g)
    750
  • ケースサイズ(mm)
    280×190×45
  • JANコード
    6933528704287
  • セット内容
    絶縁ギアレンチ10、12、13、14、17mm:E42710/E42712/E42713/E42714/E42717