ボールポイント・スタードライバー単品・バラ売り

ボールポイント・スタードライバー単品・バラ売り

通常単価:
997円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

20度の角度でもトルクスネジを回せる作業効率性の高いボールポイント・スタードライバー。
【特長】
・規格:トルクス。
・トルクス ネジに対して20度の角度から挿入して素早く回すことが可能。
・六角レンチ用に特別に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現。
・表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮。
【用途】
・トルクス ネジの早回しに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
軸長 L(mm)

絞り込み

  • 66
  • 74
  • 97
  • 解除
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm) 数値入力

絞り込み

  • T7
  • T9
  • T15
  • T27
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ST7
66
T7

お見積り

997

型番 : ST7
通常出荷日 お見積り
通常単価 997

スペック

  • 先端規格
    ボールポイント
  • 軸長 L(mm)
    66
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸タイプ
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm) 数値入力
    T7
  • 全長(mm)
    120
  • グリップ径(mm)
    11
ST9
66
T9

お見積り

997

型番 : ST9
通常出荷日 お見積り
通常単価 997

スペック

  • 先端規格
    ボールポイント
  • 軸長 L(mm)
    66
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸タイプ
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm) 数値入力
    T9
  • 全長(mm)
    128
  • グリップ径(mm)
    16
74
T15

在庫品1日目

当日出荷可能

1,114

型番 : ST15
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,114

スペック

  • 先端規格
    ボールポイント
  • 軸長 L(mm)
    74
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸タイプ
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm) 数値入力
    T15
  • 全長(mm)
    162
  • グリップ径(mm)
    23
97
T27

お見積り

1,486

型番 : ST27
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,486

スペック

  • 先端規格
    ボールポイント
  • 軸長 L(mm)
    97
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸タイプ
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm) 数値入力
    T27
  • 全長(mm)
    220
  • グリップ径(mm)
    33

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ボールポイント・スタードライバー 単品・バラ売りの詳細

ボールポイント・スタードライバー単品・バラ売り:関連画像

ボールポイント・スタードライバー 単品・バラ売り イメージ

ラインナップ

型番:規格/全長(軸長)×グリップ径

  • ST7:T7/120(66)×11mm
  • ST9:T9/128(66)×16mm
  • ST15:T15/162(74)×23mm
  • ST27:T27/220(97)×33mm

商品担当おすすめ

ピボットヘッドスター・L形レンチセット(6本) 画像

ピボットヘッドスター・L形レンチセット(6本)

ボンダス

ヘッドの角度を変えて差し替え不要でボルトの連続締め付けができるレンチ。 星型穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。

フレックスヘッドギヤレンチ 画像

フレックスヘッドギヤレンチ

ミスミ

DIYから工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧め。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

製造業定番の作業用手袋。素手感覚の薄手着用感で、作業効率が格段にアップ。ポリウレタン手のひらにコーティングで、スベリ止め効果を発揮。品質検査、精密部品組立、一般作業、などの幅広いシーンで使用可能。

ボールポイント・スタードライバー単品・バラ売りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 何度まで傾けてネジに挿入できますか?
回答: 20度までレンチを傾けてネジに挿入して使用いただけます。