10pcs ヒット&鉄工ドリル刃セット
  • 数量スライド割引

10pcs ヒット&鉄工ドリル刃セット

通常単価:
1,703
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・チタンコーティング仕上げで耐久性抜群!
【用途】
・インパクト対応(ドリル刃は不可)

基本スペック

  • 販売セット内容
    付属品単体
  • 寸法(mm)
    台紙:H160×W138×D12
  • JANコード
    4954458296354

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,703

  • 数量スライド割引
型番 : TBD-10
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,703

スペック

  • 販売セット内容
    付属品単体
  • 寸法(mm)
    台紙:H160×W138×D12
  • JANコード
    4954458296354
  • セット内容
    片頭65mmビット+PH1/+PH2/+PH3/-6mm、段付片頭100mmビット:+PH2、HSS鋼チタンコーティング鉄工用ドリル刃:2.0/2.5/3.0/3.5/3.8mm
  • 材質
    ビット:S2、ホルダー:PE、ドリル刃:HSS鋼(チタンコーティング)
  • 六角紬径(mm)
    6.35

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

10pcs ヒット&鉄工ドリル刃セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)