(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリスタルパック S 3.5-22

クリスタルパック S 3.5-22【100個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
128
通常出荷日:
5日目

【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

128

100個入り

この商品は500パックからご注文いただけます。

型番 : 006733200-PACK
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 128
内容量 100個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅35×高220mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755441024

商品担当おすすめ

スワン チャックポリ B-4 (A8用) 画像

スワン チャックポリ B-4 (A8用)

シモジマ

【特長】チャックポリの小分けパックです。 フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 小物等の整理に最適です。厚0.04×幅60×高85mm。

スワン チャックポリ G-4 (B6用) 画像

スワン チャックポリ G-4 (B6用)

シモジマ

【特長】チャックポリの小分けパックです。 フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 小物等の整理に最適です。厚0.04×幅140×高200mm。

ニューソフトパック No.912 紐付 画像

ニューソフトパック No.912 紐付

シモジマ

【特長】厚み0.009ミクロンの超薄ポリ袋です。 お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。 フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。厚0.009×幅230×高340mm。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリスタルパック S 3.5-22

クリスタルパック S 3.5-22

    クリスタルパック S 22-35

    クリスタルパック S 22-35

      クリスタルパック S 2.5-22

      クリスタルパック S 2.5-22

        クリスタルパック S 10-35

        クリスタルパック S 10-35

          クリスタルパック S 3.5-11

          クリスタルパック S 3.5-11

            クリスタルパック S 17-20

            クリスタルパック S 17-20

              クリスタルパック S 25-35

              クリスタルパック S 25-35

                クリスタルパック S 7-10

                クリスタルパック S 7-10

                  クリスタルパック S 15-25

                  クリスタルパック S 15-25

                    クリスタルパック S 25-25

                    クリスタルパック S 25-25

                      クリスタルパック S 9-10

                      クリスタルパック S 9-10

                        クリスタルパック S 10.5-14

                        クリスタルパック S 10.5-14

                          クリスタルパック S 17-25

                          クリスタルパック S 17-25

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格
                            (税別)
                            128円 651円 116円 359円 117円 333円 773円 136円 361円 560円 139円 189円 425円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)