(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

柄小袋 R-70 白筋無地 B

柄小袋 R-70 白筋無地 B【200個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
748
通常出荷日:
5日目

【特長】
・筋の入った原紙に、カラーをのせました
・筋入りのテクスチャーがナチュラル感を演出します一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です
・雑貨などの小物を入れるのに適しています
・幅140×高180mm
【商品仕様】
・材質:純白
・質量:45g
・JANコード:4901755384772

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

748

200個入り

この商品は30パックからご注文いただけます。

型番 : 006526803-PACK
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 748
内容量 200個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

25CB MS1 ミザラシムジ 画像

25CB MS1 ミザラシムジ

シモジマ

【特長】シンプルだから使い方自在。

25チャームバッグ 34-1 晒白無地 画像

25チャームバッグ 34-1 晒白無地

シモジマ

【特長】汎用性の高い白無地の手提げ袋です。様々な用途にご使用頂けます。幅340×マチ220×高320mm。

25チャームバッグ 34-1 未晒無地 画像

25チャームバッグ 34-1 未晒無地

シモジマ

【特長】オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です。印刷を施していない為、催事など色々な用途でご使用頂けます。幅340×マチ220×高320mm。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)