25チャームバッグ 2才 未晒無地

25チャームバッグ 2才 未晒無地【50個入り】

通常単価:
1,191
通常出荷日:
5日目

【特長】
・オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です
・印刷を施していない為、催事など色々な用途でご使用頂けます
・幅320×マチ115×高410mm
【商品仕様】
・材質:未晒クラフト紙
・JANコード:4901755341379

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,191

50個入り

この商品は6パックからご注文いただけます。

型番 : 003201200-PACK
通常出荷日 5日目
通常単価 1,191
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

25チャームバッグ 2才 未晒無地のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)