HフラットCB 220-2 白無地

HフラットCB 220-2 白無地【50個入り】

通常単価:
1,671
通常出荷日:
5日目

【特長】
・平紐(晒)13mm
・幅220Xマチ150X高260mm
【商品仕様】
・材質:片艶クラフト紙
・質量:100g
・JANコード:4901755351675

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,671

50個入り

この商品は4パックからご注文いただけます。

型番 : 003277405-PACK
通常出荷日 5日目
通常単価 1,671
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)