ステンレス作業台(ベタ棚) AB-12075

ステンレス作業台(ベタ棚) AB-12075

通常単価:
54,449
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・大きさ(㎜) 1200×750×800
・耐荷重 天板/250㎏f 棚/200㎏f
・総耐荷重 400㎏f
・アジャスト幅 +30㎜

(i)ご注意

  • ●※高さ変更(350~850㎜)は無償で行います。ご注文時にお申し付け下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

54,449

型番 : 3-139-293
通常出荷日 7日目
通常単価 54,449

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス作業台(ベタ棚) AB-12075のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)