ステンレス脚実験台 GS-186

ステンレス脚実験台 GS-186

通常単価:
169,404
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ケミサーフル(ノンアスベスト)天板を採用することで、優れた耐薬性・耐熱性を実現しました。
【商品仕様】
・大きさ(㎜) 1800×600×800
・材質 天板/ケミサーフ(ノンアスベスト) 脚/ステンレスSUS304

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

169,404

型番 : 3-139-446
通常出荷日 お見積り
通常単価 169,404

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)