ステンレス脚実験台 GS-096

ステンレス脚実験台 GS-096

通常単価:
127,832
通常出荷日:
24日目

【特長】
・ケミサーフル(ノンアスベスト)天板を採用することで、優れた耐薬性・耐熱性を実現しました。
【商品仕様】
・大きさ(㎜) 900×600×800
・材質 天板/ケミサーフ(ノンアスベスト) 脚/ステンレスSUS304

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

24日目

127,832

型番 : 3-139-440
通常出荷日 24日目
通常単価 127,832

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)