実験用作業台(座り・立ち作業兼用) M1575

実験用作業台(座り・立ち作業兼用) M1575

通常単価:
47,024
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・座り作業にも立ち作業にも使えて便利な高さの作業台です。
・耐熱性に優れたメラミン天板です。
・脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。
【商品仕様】
・大きさ(㎜) 1500×750×800
・高さ 800㎜(座り・立ち作業兼用)
・耐荷重 350㎏f

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

47,024

型番 : 3-335-027
通常出荷日 お見積り
通常単価 47,024

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

実験用作業台(座り・立ち作業兼用) M1575のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)