一斗缶保管庫 6缶用

一斗缶保管庫 6缶用

通常単価:
282,149
通常出荷日:
14日目

【特長】
・重量のある一斗缶やペール缶が収納できる鍵付の保管庫です。
・上段の天板は上に開き、下段はキャスター付のスライド棚になっているため、安心して楽に引き出すことができます。
【商品仕様】
・材質 ステンレスSUS304
・構造/上段 固定棚 耐荷重150㎏f
・構造/下段 キャスター付スライド棚(取手付) 耐荷重150㎏f
・大きさ(㎜)/外寸 860×445×985
・大きさ(㎜)/内寸上段 800×335×390
・大きさ(㎜)/内寸下段 750×335×410
・重量 62㎏

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

282,149

型番 : 3-335-200
通常出荷日 14日目
通常単価 282,149

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)