小型薬品保管庫

小型薬品保管庫

通常単価:
23,759
通常出荷日:
3日目

【特長】
・少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。
・扉は左側が開く片開き式です。
【商品仕様】
・材質 スチール メラミン焼付塗装
・構造 片開き戸 棚板×2 専用錠
・大きさ(㎜)/外寸 515×380×880
・大きさ(㎜)/内寸 445×345×760
・重量 17㎏
・付属 耐震用床固定金具×2 ラベル2種(薬品庫、火気注意)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

23,759

型番 : 3-138-824
通常出荷日 3日目
通常単価 23,759

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)