薬品庫 VK-6(薬品整理箱付)

薬品庫 VK-6(薬品整理箱付)

通常単価:
54,320
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。
・スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。
・薬品管理には不可欠な専用錠付です。
・薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
・薄型ボディ 大容量薬品整理箱でスッキリ収納
【商品仕様】
・薬品整理箱 500mL用 (12本立)×6
・大きさ(㎜)/外寸 880×380×880
・大きさ(㎜)/内寸 808×340×746
・タイプ 薬品整理箱付
・材質 スチール エポキシ粉体塗装
・構造 両開き戸 棚板×2 専用錠
・重量 23㎏(薬品整理箱含まず)
・危険物表示 薬品庫 医薬用外劇毒物
・付属 耐震用床固定金具×2

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

54,320

型番 : 3-138-835
通常出荷日 お見積り
通常単価 54,320

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)