薬品保管庫 SK-90DA(薬品整理箱付)

薬品保管庫 SK-90DA(薬品整理箱付)

通常単価:
87,119
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・奥行400㎜のスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。
・耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。
・床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
・耐薬品・経済性に優れた2段式薬品保管庫です
【商品仕様】
・薬品整理箱 500mL用 (12本立)×6
・大きさ(㎜)/外寸 880×400×1760
・大きさ(㎜)/内寸 830×340×787 (各上下段)
・タイプ 薬品整理箱付
・材質 スチール エポキシ粉体塗装
・構造/上段 ガラス引違戸 棚板×2 専用錠
・構造/下段 スチール引違戸 棚板×2 専用錠
・重量 50㎏(薬品整理箱含まず)
・危険物表示 薬品保管庫 医薬用外毒劇物
・付属 耐震用床固定金具×2 上下連結金具×2

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

87,119

型番 : 3-138-821
通常出荷日 お見積り
通常単価 87,119

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

薬品保管庫 SK-90DA(薬品整理箱付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)