セーフキーパー(薬瓶保管庫) EH-Z532

セーフキーパー(薬瓶保管庫) EH-Z532

通常単価:
85,832
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・目的に応じて組み合わせできるスチール製薬品庫です。
・トレーの底板に、薬品の液だれ等による腐蝕をガードする専用シートをセットしています。
・薬瓶サイズに合わせて着脱可能な仕切り板の採用により、試薬瓶を効率的に保管できます。
【商品仕様】
・タイプ 上置用 両開戸
・重量 43㎏
・仕切板 ー

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

85,832

型番 : 3-335-401
通常出荷日 お見積り
通常単価 85,832

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

セーフキーパー(薬瓶保管庫) EH-Z532のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)