ステンレス薬品庫 SL3A

ステンレス薬品庫 SL3A

通常単価:
331,649
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・固定金具を標準装備した耐震対策製品です。また、ステンレスSUS304製で耐薬性、防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。
・上段には、防火性と飛散防止性に優れた網入りガラスを採用しています。
・下段は4室独立構造で各扉にシリンダー錠が付いており、薬品の分割管理に適しています。
・強化ガラスタイプと網入ガラスタイプをご用意!
【商品仕様】
・タイプ/下段 2列片側3段
・材質 ステンレスSUS304
・構造/上段 網入ガラス引違戸 可動式棚板×2 シリンダー錠 通風孔
・構造/下段 シリンダー錠 通風孔
・大きさ(㎜)/全体 880×500×1840
・大きさ(㎜)/上段 外寸:880×400×880 内寸:820×330×810
・大きさ(㎜)/下段 内寸(左室):385×470×830 内寸(右室):385×470×260・3室
・重量/全体 55㎏
・付属 耐震用壁固定金具×2 上下連結ネジ×4 ラベル4種(薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

331,649

型番 : 3-335-189
通常出荷日 お見積り
通常単価 331,649

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)