ステンレス薬品庫 NSGA(網入上・下段セット)

ステンレス薬品庫 NSGA(網入上・下段セット)

通常単価:
277,199
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・より頑丈に生まれ変わりました 接合方法がリベット止めから溶接に、扉が通し蝶番になり、より歪みにくく、頑丈になりました。
・接合方法がリベット止めから溶接に、扉が通し蝶番になり、より歪みにくく、頑丈になりました。
・連結・固定金具が本体に引っ掛ける方式に変わり、取付が楽になりました。床固定金具の床固定用穴径が8㎜アンカーボルト対応サイズになり、安全対策も万全です。
・耐久性を追求し、材質にステンレス鋼板を採用した薬品庫です。耐薬品性・防錆性に優れた性能を持っています。
・全室専用錠付で、危険な薬品の管理を確実に行えます。
・上段は網入ガラスを採用した引違戸式です。万一の時にも安全です。
・下段は奥行きが広く安定感があり、劇物・毒物の管理に適しています。庫内は左右2室独立で薬品整理箱や砂皿も付属しており、安全対策を考慮しています。
・薬品保管には耐久性抜群のステンレス製薬品庫
【商品仕様】
・材質 ステンレスSUS304 1.0㎜厚鋼板(外扉のみ1.5㎜)
・構造/上段 網入ガラス引違戸 専用錠 棚板×2 通風孔
・構造/下段 2室独立構造 各室専用錠 棚板×4 通風孔
・大きさ/上段 外寸:900×330×900㎜ 内寸:873×250×820㎜
・大きさ/下段 外寸:900×500×900㎜ 内寸:421×456×787㎜
・危険物表示 薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気注意
・重量 90.2㎏
・付属 薬品整理箱(500mL用12本立)×1 砂皿×2
・付属 耐震用壁固定金具×2 上下連結金具×2 耐震用床固定金具×4

(i)ご注意

  • ●※積み重ね時の全高は1800㎜です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

277,199

型番 : 3-138-762
通常出荷日 お見積り
通常単価 277,199

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス薬品庫 NSGA(網入上・下段セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)