ボトルキャビネット(大量収納タイプ) BCB-5

ボトルキャビネット(大量収納タイプ) BCB-5

通常単価:
-
通常出荷日:
18日目

【特長】
・ステンレスSUS304製のスタンダードなセキュリティ型薬品庫です。床・壁に固定してお使いいただけます。
・ひとつひとつの瓶が接触しない仕切板構造です。瓶のサイズに合わせて、前後方向に5㎜間隔、左右方向に20㎜間隔で調節できます。
・ガードバーは上に持ち上げると手前に倒れ、ボトルの出し入れがしやすい構造になっています。
・大量の試薬を効率的に管理
【商品仕様】
・材質 ステンレスSUS304 ヘアーライン仕上 棚・仕切板:PP
・引き出し数 2段×5列(計10)
・薬品容量別収納数量 25mL×1500本 100mL×840本 250mL×180本 500mL×150本 1L×120本
・大きさ 755×620×1800㎜
・重量 100㎏
・付属/棚 棚×30 ガードバー×60 横仕切板×150 縦仕切板×60
・付属/錠 シリンダー錠2箇所 専用錠×2
・付属/金具 耐震用床固定金具×4 壁面固定金具×2

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

18日目

-

型番 : 3-335-186
通常出荷日 18日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ボトルキャビネット(大量収納タイプ) BCB-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)