トランシーバー

トランシーバー

通常単価:
14,651
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・特別な免許や資格等が一切必要ない特定小電力・周波数20ch対応の超小型軽量トランシーバーです。
・音声に反応し自動的に送信状態にできるVOX機能を搭載。
・多彩な通信機能を搭載
【商品仕様】
・大きさ 55.5×104×26㎜ 約180g
・周波数範囲 422.05~422.30MHz(12.5kHzステップ20チャンネル)
・交信可能距離 市街地:約100~200m 野外:約1~2㎞
・送信出力 10mW
・使用温度範囲 -10~50℃
・電源 単3アルカリ電池×3(別売) 電池寿命:約100時間
・低周波出力 90mW以上(定格電圧4.5V、8Ω負荷、10%歪時)
・主な機能 一斉交信 グループ交信 個別交信 スクランブルモード オートチャンネルセレクト 9ch、11ch機とも通話可能 オートパワーオフ バックライト付大型LCD 送信禁止 PTTホールド など

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

14,651

型番 : 3-163-470
通常出荷日 お見積り
通常単価 14,651

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)