• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ストレッチマスク EC-5(50枚入)

ストレッチマスク EC-5(50枚入)【50個入り】

通常単価:
4,949
通常出荷日:
3日目

【特長】
・繊維状活性炭「クラクティブ」が防臭効果を発揮し、有機臭などによる不快感を軽減します。
・ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。
・安価な活性炭入防臭マスク
【商品仕様】
・捕集効率 88%(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
・吸気抵抗 3.8Pa
・構造 4層 不織布(ポリプロピレン) 活性炭シート ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム
・大きさ 90×175㎜ 3段プリーツ
・入数 50枚/箱(5枚ずつ個別包装)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

4,949

50個入り

型番 : 3-348-165
通常出荷日 3日目
通常単価 4,949
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ストレッチマスク EC-5(50枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)