• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
活性炭入キーメイトマスク PD-200(20枚入×10箱)

活性炭入キーメイトマスク PD-200(20枚入×10箱)【200個入り】

通常単価:
36,629
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・プリーツマスクの口元側に活性炭シート「クラシート」を独立配置し、高い防臭性を実現しました。
・外観上、活性炭の黒色が目立ちません。
・厚みのある「クラシート」により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルタよりも防臭効果が長持ちします。
・大容量活性炭で防臭効果長持ち
【商品仕様】
・構造 3層+1層 不織布(ポリプロピレン) 活性炭シート ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム
・大きさ 95×175㎜
・入数 20枚/箱(1枚ずつ個別包装)
・JANコード:4905429246137

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

36,629

200個入り

型番 : 3-348-089
通常出荷日 お見積り
通常単価 36,629
内容量 200個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

活性炭入キーメイトマスク PD-200(20枚入×10箱)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)