(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭入キーメイトマスク PD-200(20枚入)

活性炭入キーメイトマスク PD-200(20枚入)【20個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・プリーツマスクの口元側に活性炭シート「クラシート」を独立配置し、高い防臭性を実現しました。
・外観上、活性炭の黒色が目立ちません。
・厚みのある「クラシート」により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルタよりも防臭効果が長持ちします。
・大容量活性炭で防臭効果長持ち
【商品仕様】
・構造 3層+1層 不織布(ポリプロピレン) 活性炭シート ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム
・大きさ 95×175㎜
・入数 20枚/箱(1枚ずつ個別包装)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

20個入り

型番 : 3-348-088
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) -
内容量 20個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

活性炭入キーメイトマスク PD-200(20枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)