クリーンマスク EFH-P(50枚入×20袋)

クリーンマスク EFH-P(50枚入×20袋)【1,000個入り】

通常単価:
39,599
通常出荷日:
3日目

【特長】
・低発塵のクリーンルーム用マスクで、かぶりタイプです。
・呼吸が楽なエコノミータイプです。
・かぶりタイプのクリーンマスク
【商品仕様】
・捕集効率 87%(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
・吸気抵抗 3.3Pa
・構造 3層 不織布 ノーズブリッジ/樹脂製 頭掛ひも/平ゴム
・大きさ 90×175㎜ 3段プリーツ
・入数 50枚/袋 (1枚ずつ個別包装)
・JANコード:4905429244980

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
3日目
39,599

1,000個入り

型番 : 3-334-868
通常出荷日 3日目
通常単価 39,599
内容量 1,000個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

クリーンマスク EFH-P(50枚入×20袋)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)