耐薬品長靴(防災長靴) BM-860-LL

耐薬品長靴(防災長靴) BM-860-LL

通常単価:
7,954
通常出荷日:
7日目

【特長】
・耐薬品性・耐油性に優れています。
・鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。
・履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。
【商品仕様】
・サイズ 27~27.5㎝
・材質 PV
・カラー 黄

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

7,954

型番 : 3-348-578
通常出荷日 7日目
通常単価 7,954

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

耐薬品長靴(防災長靴) BM-860-LLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)