レーザー光吸収めがね(1/100減衰一部透過タイプ) YL-717M レンズの呼称 アルゴン

レーザー光吸収めがね(1/100減衰一部透過タイプ) YL-717M レンズの呼称 アルゴン

通常単価:
23,759
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・光路確認・光軸調整など整備用に適したレーザー光一部透過タイプです。
・可視光レーザー一部透過タイプで、光路確認や整備に最適
【商品仕様】
・レンズの呼称 アルゴン
・特長 ・オーバーグラス めがね併用可 ・ストレートテンプルで耳への負担を軽減 ・つるの長さは自由に調節できるロックラバー採用
・JANコード:4984013859212

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

23,759

型番 : 3-348-550
通常出荷日 お見積り
通常単価 23,759

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

レーザー光吸収めがね(1/100減衰一部透過タイプ) YL-717M レンズの呼称 アルゴンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)