滅菌採水瓶 TG5003【100個入り】

滅菌採水瓶 TG5003
通常単価:
12,374
通常出荷日:
8日目

【特長】
・広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
・広口で検体の採取に便利
【商品仕様】
・容量 200mL
・ハイポ ○
・入数 100
・滅菌 γ滅菌済
・材質 PE
・JANコード:4987026707785

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-132-387

型番
3-132-387
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,374円

100個入り

1パック

8日目

Loading...

  1. 1

滅菌採水瓶 TG5003の型番3-132-387のページです。
型番3-132-387に関する仕様情報を記載しております。

3-132-387で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)