ワイヤー巻取器

ワイヤー巻取器
通常単価:
16,829
通常出荷日:
5日目

【特長】
・最小口径7㎝の穴・パイプ・ボーリング孔・井戸等から、直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。
・ステンレス製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属しています。ネジ式構造のため分解・洗浄が可能です。
【商品仕様】
・重量 500g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-348-721

型番
3-348-721
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

16,829円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

ワイヤー巻取器の型番3-348-721のページです。
型番3-348-721に関する仕様情報を記載しております。

3-348-721で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)