(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

採水器 HR-500

採水器 HR-500
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
33,950
通常出荷日:
6日目

【特長】
・任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
・ダム・海・湖などでの大量採水に!
・河川・井戸などで簡単に採水!
【商品仕様】
・タイプ ハイロート型
・容量 500mL
・付属 専用ガラス瓶 鎖1m
・材質 真ちゅう (クロムメッキ仕様)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-151-0717

型番

3-151-0717

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

33,950円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

採水器 HR-500の型番3-151-0717のページです。
型番3-151-0717に関する仕様情報を記載しております。

3-151-0717で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

採水器 HR-500

採水器 HR-500

    採水器 HR-100

    採水器 HR-100

      採水器 HR-250

      採水器 HR-250

        採水器 A型

        採水器 A型

          ハイロート採水器 金具付 500mL

          ハイロート採水器 金具付 500mL

            採水器 B型

            採水器 B型

              ハイロート採水器 金具付 100mL

              ハイロート採水器 金具付 100mL

                ハイロート採水器 金具付 250mL

                ハイロート採水器 金具付 250mL

                  ハイロート採水器 金具付 1L

                  ハイロート採水器 金具付 1L

                    堀場 比較電極内部液 330

                    堀場 比較電極内部液 330

                      採水器 B1型

                      採水器 B1型

                        簡易水質検査キット シンプルパック 水のチェック隊シリーズ 080520シリーズ

                        簡易水質検査キット シンプルパック 水のチェック隊シリーズ 080520シリーズ

                          採水器 A1型

                          採水器 A1型

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 堀場製作所 ケニス アズワン ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            33,950円 25,705円 28,130円 126,100円 28,071円 135,800円 21,593円 24,832円 38,595円 2,888円 126,100円 1,000円~ 116,400円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   お見積り   6日目   お見積り   お見積り   お見積り   5日目   7日目   1日目~   7日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)