(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

採水器 B型

採水器 B型
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
135,800
通常出荷日:
6日目

【特長】
・任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
・ダム・海・湖などでの大量採水に!
・河川・井戸などで簡単に採水!
【商品仕様】
・タイプ バンドーン型
・容量 6L
・筒の材質 PE
・収納ケース ○
・付属 メッセンジャー(500g) おもり ロープ10m

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-349-0021

型番

3-349-0021

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

135,800円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

採水器 B型の型番3-349-0021のページです。
型番3-349-0021に関する仕様情報を記載しております。

3-349-0021で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

採水器 B型

採水器 B型

    採水器 B1型

    採水器 B1型

      採水器 A型

      採水器 A型

        採水器 A1型

        採水器 A1型

          バンドーン採水器 B型 6L

          バンドーン採水器 B型 6L

            バンドーン採水器 A型 3L

            バンドーン採水器 A型 3L

              ハイロート採水器 金具付 500mL

              ハイロート採水器 金具付 500mL

                排水中クロロカーボン簡易測定セット P-24AP

                排水中クロロカーボン簡易測定セット P-24AP

                  採水器 HR-500

                  採水器 HR-500

                    滅菌採水瓶 TG5003

                    滅菌採水瓶 TG5003

                      簡易排水試験セット WPシリーズ

                      簡易排水試験セット WPシリーズ

                        ドロップテスト WAD-AC-M

                        ドロップテスト WAD-AC-M

                          ハイロート採水器 金具付 250mL

                          ハイロート採水器 金具付 250mL

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 光明理化学工業 ケニス ケニス アズワン ケニス 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            135,800円 126,100円 126,100円 116,400円 158,366円 147,054円 28,071円 36,983円 33,950円 12,125円 10,780円~ 3,880円 24,832円
                            通常出荷日 6日目   7日目   6日目   7日目   お見積り   お見積り   お見積り   5日目   6日目   11日目   14日目~   6日目   お見積り  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)