(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

採水器 A1型

採水器 A1型
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
116,400
通常出荷日:
7日目

【特長】
・任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
・ダム・海・湖などでの大量採水に!
・河川・井戸などで簡単に採水!
【商品仕様】
・タイプ バンドーン型
・容量 3L
・筒の材質 透明塩ビ
・収納ケース ー
・付属 メッセンジャー(500g) おもり ロープ10m

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-349-0137

型番

3-349-0137

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

116,400円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

採水器 A1型の型番3-349-0137のページです。
型番3-349-0137に関する仕様情報を記載しております。

3-349-0137で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

採水器 A1型

採水器 A1型

    バンドーン採水器 A型 3L

    バンドーン採水器 A型 3L

      採水器 B型

      採水器 B型

        採水器 B1型

        採水器 B1型

          バンドーン採水器 B型 6L

          バンドーン採水器 B型 6L

            総滴定酸度用ミニ・タイトレーター HI 84530-01

            総滴定酸度用ミニ・タイトレーター HI 84530-01

              土壌調整液 HI 7051シリーズ

              土壌調整液 HI 7051シリーズ

                堀場 ホゴカン 6350ヨウ 5ケ/フクロ *Dー10センサ

                堀場 ホゴカン 6350ヨウ 5ケ/フクロ *Dー10センサ

                  アクリル透視度計 ATシリーズ

                  アクリル透視度計 ATシリーズ

                    排水中クロロカーボン簡易測定セット P-20

                    排水中クロロカーボン簡易測定セット P-20

                      堀場 汎用電気伝導率用セル(流通形) 3562ー10D

                      堀場 汎用電気伝導率用セル(流通形) 3562ー10D

                        自記記録計用カートリッジペン 青

                        自記記録計用カートリッジペン 青

                          自記記録計用カートリッジペン 紫

                          自記記録計用カートリッジペン 紫

                            メーカー ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン 堀場製作所 アズワン 光明理化学工業 堀場製作所 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            116,400円 147,054円 135,800円 126,100円 158,366円 176,400円 2,277円~ 1,637円 8,106円~ 6,037円 67,688円 1,584円 1,584円
                            通常出荷日 7日目   お見積り   6日目   7日目   お見積り   24日目   13日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   2日目   2日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)