(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクマンバージ採泥器 S-20

エクマンバージ採泥器 S-20
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
213,400
通常出荷日:
6日目

【特長】
・浅海や湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。
【商品仕様】
・採泥範囲 20㎝角
・大きさ 310×280×430㎜ 約8.5㎏
・付属 メッセンジャー(1㎏)×1 クレモナロープ:8㎜φ×10m 木製収納箱
・材質 ステンレス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-349-0061

型番

3-349-0061

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

213,400円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

エクマンバージ採泥器 S-20の型番3-349-0061のページです。
型番3-349-0061に関する仕様情報を記載しております。

3-349-0061で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクマンバージ採泥器 S-20

エクマンバージ採泥器 S-20

    エクマンバージ採泥器 S-15

    エクマンバージ採泥器 S-15

      採泥器 S-20

      採泥器 S-20

        アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-60

        アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-60

          アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-100

          アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-100

            アクリル透視度計 ATシリーズ

            アクリル透視度計 ATシリーズ

              採泥器 S-15

              採泥器 S-15

                土壌酸度測定器 DM-3(土壌酸度)

                土壌酸度測定器 DM-3(土壌酸度)

                  土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)

                  土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)

                    簡易型土壌用酸度計 SK-910A-S

                    簡易型土壌用酸度計 SK-910A-S

                      土壌酸度測定器 DM-13(土壌酸度)

                      土壌酸度測定器 DM-13(土壌酸度)

                        漏水検知器用ステッカー 一般用 (10個入)

                        漏水検知器用ステッカー 一般用 (10個入)

                          SIBATA 残留塩素測定器DPD法 樹脂比色板

                          SIBATA 残留塩素測定器DPD法 樹脂比色板

                            メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス ケニス 三商 ケニス スリーエムジャパン 柴田科学
                            通常価格
                            (税別)
                            213,400円 164,900円 248,861円 18,430円 23,280円 8,106円~ 192,302円 7,954円 6,014円 2,400円 4,404円 996円 4,888円
                            通常出荷日 6日目   6日目   お見積り   7日目   7日目   1日目~   お見積り   14日目   4日目   2日目   14日目   2日目   5日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)