簡易水質検査器(シンプルパック) Cr6+【48個入り】

簡易水質検査器(シンプルパック) Cr6+
通常単価:
3,662
通常出荷日:
11日目

【特長】
・検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで簡単に水質を調べられます。
・パックには検液を吸い込む目安線があり、均一な吸水が可能です。
・公定法やJIS法・衛生試験法などに採用されている比色法に基づいて開発されています。
・スポイト状で吸水が簡単です
【商品仕様】
・測定項目 六価クロム
・測定範囲 0.05~2㎎/L 6段階
・入数 48
・付属 標準カラーチャート
・JANコード:4589988651863

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-164-676

型番
3-164-676
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,662円

48個入り

1パック

11日目

Loading...

  1. 1

簡易水質検査器(シンプルパック) Cr6+の型番3-164-676のページです。
型番3-164-676に関する仕様情報を記載しております。

3-164-676で型番確定

簡易水質検査器(シンプルパック) Cr6+のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)