パックテスト ZAK(10本入) ZAK-PO4(D)【10個入り】

パックテスト ZAK(10本入) ZAK-PO4(D)
通常単価:
1,583
通常出荷日:
4日目

【特長】
・パックテストを10本セットにしたものです。
・手軽な10本セットです
【商品仕様】
・測定項目 りん酸低濃度 りん酸態りん(低濃度)
・測定範囲 0.05~2㎎/L 0.02~1㎎/L
・付属 比色表(標準色)
・JANコード:4589582931071

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-165-087

型番
3-165-087
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,583円

10個入り

1パック

4日目

Loading...

  1. 1

パックテスト ZAK(10本入) ZAK-PO4(D)の型番3-165-087のページです。
型番3-165-087に関する仕様情報を記載しております。

3-165-087で型番確定

パックテスト ZAK(10本入) ZAK-PO4(D)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)