簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Fe2+【50個入り】

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Fe2+
通常単価:
3,959
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
・チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
・スポイト式で検水の採取も簡単です。
・ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
・チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
・水質の簡易測定器
【商品仕様】
・測定項目 二価鉄
・測定範囲(㎎/L=ppm) 0.2~10 6段階
・反応時間 30秒
・入数 50
・測定原理 o-フェナントロリン法
・JANコード:4589582930289

(i)ご注意

  • ●※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-380-937

型番
3-380-937
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,959円

50個入り

1パック

お見積り

Loading...

  1. 1

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Fe2+の型番3-380-937のページです。
型番3-380-937に関する仕様情報を記載しております。

3-380-937で型番確定

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Fe2+のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)