濁度計・透視度計 TD-M500(濁度)

濁度計・透視度計 TD-M500(濁度)
通常単価:
178,199
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。
【商品仕様】
・測定方式 透過光方式(近赤外吸光光度法)
・測定範囲 0.0~500度(ホルマジン度)
・表示分解能 0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)
・電源 9Vアルカリ電池×1
・ケーブル長 5m
・大きさ 44×160×42㎜ センサ部30φ×116㎜ 約600g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-349-004

型番
3-349-004
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

178,199円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

濁度計・透視度計 TD-M500(濁度)の型番3-349-004のページです。
型番3-349-004に関する仕様情報を記載しております。

3-349-004で型番確定

濁度計・透視度計 TD-M500(濁度)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)