MLSS/界面計

MLSS/界面計
通常単価:
247,499
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時測定できるMLSS計です。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
・食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
・MLSS・界面を同時測定!
【商品仕様】
・測定方式 MLSS/近赤外パルス透過光測定方式 水深/半導体圧力センサ
・測定範囲 MLSS:0~20000㎎/L 水深:0~5m
・分解能 MLSS/10㎎/L(10000㎎/L未満) 100㎎/L(その他) 水深/0.01m
・再現性 一定条件で±3%FS以内
・メモリ 最大30件(データ番号、測定値表示)
・大きさ 本体/70×170×36㎜ 290g 検出器/40φ×214㎜ 約550g ケーブル長/6m
・電源 単4アルカリ電池×3(付属)
・付属 洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-349-015

型番
3-349-015
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

247,499円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

MLSS/界面計の型番3-349-015のページです。
型番3-349-015に関する仕様情報を記載しております。

3-349-015で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)