MLSS計 IM-80P

MLSS計 IM-80P
通常単価:
217,799
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・セル長を極限まで短くすることで散乱光の影響を抑え、高い精度で測定することができるMLSS計です。
・手分析値と吸光度の相関を5種内蔵しており、各現場に合わせたモード切替が可能です。
・幅広い現場管理に最適!
【商品仕様】
・測定範囲/MLSS 0~9990㎎/L(最小分解能10㎎/L) 10000~20000㎎/L(最小分解能100㎎/L)
・測定範囲/水深 ー
・再現性 ー
・校正 MLSS:ゼロ校正、2点校正、3点校正
・相関式モード 5種内蔵
・機能 IP67(防塵・防水) ふらつき緩和機能 後校正機能
・電源 単4電池×3(付属)
・電池寿命 連続160時間
・大きさ 本体/約90φ×53㎜ 約290g(電池含む) プローブ/43φ×170㎜ 約740g ケーブル長/6m
・付属 校正容器 メンテナンス用グリス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-349-012

型番
3-349-012
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

217,799円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

MLSS計 IM-80Pの型番3-349-012のページです。
型番3-349-012に関する仕様情報を記載しております。

3-349-012で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)