紫外線イルミネーター

紫外線イルミネーター
通常単価:
40,352
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・波長 365nm(LED)
・電源 DC9V電池

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-349-144

型番
3-349-144
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

40,352円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

紫外線イルミネーターの型番3-349-144のページです。
型番3-349-144に関する仕様情報を記載しております。

3-349-144で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)