残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36542-96【100個入り】

残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36542-96
通常単価:
1,979
通常出荷日:
3日目

【特長】
・残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。
・検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。
・DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。
【商品仕様】
・包装 100㎎分包
・使用法 検水10mLに1包を加える
・タイプ 公定法に準拠した試薬組成を有する簡便・汎用タイプ
・入数 100包
・測定適合機種 比色板タイプの測定器 デジタル比色計

(i)ご注意

  • ●※ラピッドDPD試薬は残留塩素測定の簡易分析用試薬ですが、公定法と同様の結果を得ており、公定法準拠の試薬として水道水等の遊離残留塩素の測定にご使用いただけます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-164-661

型番
3-164-661
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,979円

100個入り

1パック

3日目

Loading...

  1. 1

残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36542-96の型番3-164-661のページです。
型番3-164-661に関する仕様情報を記載しております。

3-164-661で型番確定

残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36542-96のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)