残留塩素測定器 SD-1(試薬なし)

残留塩素測定器 SD-1(試薬なし)
通常単価:
10,394
通常出荷日:
3日目

【特長】
・残留塩素を含む水にDPD試薬を加えた時の呈色の状態を比色板と比較し、簡単に残留塩素の濃度が測定できます。
・プール・上水道・排水等の塩素殺菌水の測定に
【商品仕様】
・測定方法 DPD法
・大きさ 67×37×156㎜ 300g(ケース含む)
・測定範囲 0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.3/1.5/2.0㎎/L
・付属 比色板 角型試験管×3
・JANコード:4589988652747

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-164-987

型番
3-164-987
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,394円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

残留塩素測定器 SD-1(試薬なし)の型番3-164-987のページです。
型番3-164-987に関する仕様情報を記載しております。

3-164-987で型番確定

残留塩素測定器 SD-1(試薬なし)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)