残留塩素測定器 DP-2Z

残留塩素測定器 DP-2Z
通常単価:
21,779
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。
・1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。
・2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
・ファインダー付で色調を正確に判断
【商品仕様】
・構成 比色盤 比色管×2 試薬 携帯ケース
・測定範囲/残留塩素 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0㎎/L
・測定範囲/pH 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/ 7.0/7.2/7.4/7.6
・付属 DPD比色盤(A)×1 pH比色盤×1 角型比色管(キャップ付)×2 DPD試薬×50回分 BTB試薬 18mL 携帯ケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-165-040

型番
3-165-040
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,779円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

残留塩素測定器 DP-2Zの型番3-165-040のページです。
型番3-165-040に関する仕様情報を記載しております。

3-165-040で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)