残留塩素計セット EW-521

残留塩素計セット EW-521
通常単価:
71,279
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・次亜塩素酸・塩素化イソシアヌル酸測定にも対応しています。
・試薬不要の残留塩素計!
【商品仕様】
・pH補正 自動補正
・測定範囲 遊離残留塩素/0.00~2.00㎎/L 最小表示/0.01㎎/L pH/2.0~12.00
・機能 メモリ機能(50件) 防水(IP67)
・電源 単4アルカリ電池×4(付属) 連続使用約150時間
・大きさ(本体) 202×82×37㎜
・付属 DPD試験簡易セット(比色表、容器、試薬2包×5) pHセンサEW-521PS
・JANコード:4904785652101

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-164-874

型番
3-164-874
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

71,279円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

残留塩素計セット EW-521の型番3-164-874のページです。
型番3-164-874に関する仕様情報を記載しております。

3-164-874で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)