残留塩素計セット EW-520

残留塩素計セット EW-520
通常単価:
47,519
通常出荷日:
3日目

【特長】
・次亜塩素酸・塩素化イソシアヌル酸測定にも対応しています。
・試薬不要の残留塩素計!
【商品仕様】
・pH補正 手入力補正
・測定範囲 遊離残留塩素/0.00~2.00㎎/L 最小表示/0.01㎎/L pH/5.8~8.0
・機能 メモリ機能(50件) 防水(IP67)
・電源 単4アルカリ電池×4(付属) 連続使用約150時間
・大きさ(本体) 202×82×37㎜
・付属 DPD試験簡易セット(比色表、容器、試薬2包×5)
・JANコード:4904785652002

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-164-876

型番
3-164-876
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

47,519円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

残留塩素計セット EW-520の型番3-164-876のページです。
型番3-164-876に関する仕様情報を記載しております。

3-164-876で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)