• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

残留塩素計 HI96701

残留塩素計 HI96701

【特長】
・ワイドディスプレイと日常防水が特長のデジタル残留塩素計です。
【商品仕様】
・測定項目 遊離塩素(低濃度)
・測定範囲 0.00~5.00㎎/L
・分解能 0.01㎎/L(~3.50㎎/L) 0.10㎎/L(3.50㎎/L~)
・精度(25℃) ±0.03㎎/L ±測定値の3%
・大きさ 180×83×46㎜ 360g
・付属 測定用ガラスセル×2 バリデータセット セル面洗浄用布 試薬開封用はさみ 9Vアルカリ電池×1 試薬100回分無償引換券 キャリングケース

(i)ご注意

  • ●※測定用の試薬は、付属の無料引換券を使用していただくことで、最良の状態のものをお届けします。

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

3-165-007

型番
3-165-007
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

63,359円

3日目

Loading...

  1. 1

残留塩素計 HI96701の型番3-165-007のページです。
型番3-165-007に関する仕様情報を記載しております。

残留塩素計 HI96701のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)