(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートバッファー Tris-Glycine-SDS

スマートバッファー Tris-Glycine-SDS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
8,136
通常出荷日:
6日目

【特長】
・純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。
・pHも調整されています。
・室温で3年以上保管できます。
【商品仕様】
・pH(25℃) pH8.3
・タブレットまたはパウチ当たりのバッファー量 1000mL
・入数(合計バッファー量) 10パウチ(100L)
・有効期限(製造日より) 3年
・成分 0.025M Tris 0.192M Glycine 0.1% SDS

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

8,136

型番 : 3-127-234
通常出荷日 6日目
通常単価 8,136

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

スマートバッファー Tris-Glycine-SDSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)