試薬 2-アミノ-2(ヒドロキシメチル) 1,3プロパンジオール

試薬 2-アミノ-2(ヒドロキシメチル) 1,3プロパンジオール

通常単価:
6,929
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・〈グレードについて〉GR:JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの。GR(Guaranteed Reagent) EP:JIS収載品目で試薬一級規格に適合するもの。EP(Extra Pure) [GR]:メーカー特級規格に適合するもの。 [EP]:メーカー一級規格に適合するもの。
【商品仕様】
・容量 500g
・グレード GR

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

6,929

型番 : 3-127-059
通常出荷日 お見積り
通常単価 6,929

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

試薬 2-アミノ-2(ヒドロキシメチル) 1,3プロパンジオールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)