ポータブル水分活性計 LabSwift-aw BAT

ポータブル水分活性計 LabSwift-aw BAT
通常単価:
564,299
通常出荷日:
9日目

【特長】
・CM2センサ(電気抵抗式)を使用しており高精度な測定が可能です。
・SDカード(付属)により、保存した測定結果をPCへ出力できます。
・食品中に含まれる揮発性物質の影響を除去する為、化学フィルタ(別売)を用意しております。
・バッテリー内蔵タイプです。
・電気抵抗式の高精度タイプ
【商品仕様】
・測定範囲 水分活性値/0.03~1.00Aw 温度/5~45℃
・測定精度 ±0.010Aw(0.10~0.95Aw範囲)
・再現性 ±0.003Aw(分解能:±0.001Aw)
・電源 ACアダプタまたは内蔵バッテリー
・大きさ 140×225×85㎜ 1.2㎏
・付属 校正用標準塩(11%,58%,84%) 試料容器40個 SDカード キャリングケース センサ保護フィルタ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-312-249

型番
3-312-249
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

564,299円

1個

9日目

Loading...

  1. 1

ポータブル水分活性計 LabSwift-aw BATの型番3-312-249のページです。
型番3-312-249に関する仕様情報を記載しております。

3-312-249で型番確定

ポータブル水分活性計 LabSwift-aw BATのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)