(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品用pH計 HI99161/99163N用 pH電極 FC202D(乳製品用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
32,980
通常出荷日:
8日目

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-137-0594

型番

3-137-0594

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,980円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

食品用pH計 HI99161/99163N用 pH電極 FC202D(乳製品用)の型番3-137-0594のページです。
型番3-137-0594に関する仕様情報を記載しております。

3-137-0594で型番確定

食品用pH計 HI99161/99163N用 pH電極 FC202D(乳製品用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)