(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルスケール KD-321

デジタルスケール KD-321

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,850
通常出荷日:
4日目

【特長】・水・牛乳の容量計量が可能な「mLモード」付のデジタルスケールです。 ...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

4,850

型番 : 3-105-0770
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 4,850

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・水・牛乳の容量計量が可能な「mLモード」付のデジタルスケールです。
・最小計量0.1g、最大計量3㎏の高精度モデルです。
・収納に便利なケース付です。
【商品仕様】
・最大秤量 3000g
・最小表示 0~300g/0.1g 300~1500g/0.5g 1500~3000g/1g
・大きさ 178×268×53㎜
・電源 単3電池×2(付属)
・JANコード:4904785713505

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルスケール KD-321

デジタルスケール KD-321

    秤量皿 PS-M

    秤量皿 PS-M

      ミニスケール MS-2000

      ミニスケール MS-2000

        秤量皿 PS-S

        秤量皿 PS-S

          上皿てんびん 200A

          上皿てんびん 200A

            秤量皿 PS-L

            秤量皿 PS-L

              精密はかり MS-50

              精密はかり MS-50

                帯電防止秤量皿 AS-DM

                帯電防止秤量皿 AS-DM

                  上皿てんびん 100A

                  上皿てんびん 100A

                    エコノミー台秤 SD35JP

                    エコノミー台秤 SD35JP

                      分析用天びん GH-202

                      分析用天びん GH-202

                        スプーンスケール

                        スプーンスケール

                          エコノミー台秤 SD75JP

                          エコノミー台秤 SD75JP

                            メーカー ケニス ケニス コクゴ ケニス ケニス ケニス コクゴ ケニス ケニス コクゴ 三商 ケニス コクゴ
                            通常価格
                            (税別)
                            4,850円 7,161円 2,612円 4,287円 17,945円 13,852円 14,913円 11,640円 16,296円 32,036円 254,592円 2,910円 32,036円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   6日目   5日目   4日目   4日目   5日目   お見積り   11日目   5日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)